Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Usage: intended for fixing pipes and for laying floor heating with the diameter from 14 mm to 20 mm in thermal insulation layer. The sharpened mandrel shape ensures easy assembly and extra piping protect the pipes against moving when concrete levelling is performed.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoklipsy-k
  • Famiglia di prodottoPipe clamps without lining
  • Gruppo di famigliaClips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni