Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS-A2,0-150 L =150mm
    SS-A2,0-250 L =200mm
    SS-A2,0-300 L = 300mm
    SS-A2,0-350 L = 350mm
    SS-A2,0-450 L = 450mm
    SS-A2,0-500 L = 500mm
    SS-A2,0-750 L = 750mm
    SS-A2,0-1000 L = 1000mm

    C2,0: Width = 30mm Height = 16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200mm
    SS-C2,0-250 L = 250mm
    SS-C2,0-300 L = 300mm
    SS-C2,0-400 L = 400mm
    SS-C2,0-500 L = 500mm

    U3,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS-U3,0-250 L =250mm
    SS-U3,0-300 L =300mm 
    SS-U3,0-400 L = 400mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000mm




    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokonsole-a
    • Famiglia di prodottoChannels
    • Gruppo di famigliaCantilever A
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
    • Codice ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
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
    Prodotti simili