Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L =150mm
    SS90-A2,0-250 L =200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300mm
    SS90-A2,0-350 L = 350mm
    SS90-A2,0-450 L = 450mm
    SS90-A2,0-500 L = 500mm
    SS90-A2,0-750 L = 750mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokonsole-a-obrocone-90
    • Famiglia di prodottoChannels
    • Gruppo di famigliaVertical cantilevers A
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
    • Codice ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail