Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Flat connector X12
NICZUK Flat connector X12
NICZUK Flat connector X12
    NICZUK

    NICZUK Flat connector X12

    Usage: For structural connection of mounting channels. It allows for multiple adjustment of the fastening opening location in the channel. They ensure reliable connection of flat and spatial fastening systems.

    File contents:

    X12-A: A x g [mm] = 29x4, L1 x L2 x H [mm] = 62x57,5x30, for usage with channels type 30.
    X12-MB: A x g [mm] = 46x5, L1 x L2 x H [mm] = 100x92x48, for usage with channels type 50 and type 41.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoksztaltki-x12
    • Famiglia di prodottoChannels accessories
    • Gruppo di famigliaConnecting plates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
    • Codice ETIMEC000483
    • Nome ETIMCoupler for support/profile rail
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
    Prodotti simili