Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
    NICZUK

    NICZUK Channel type 28

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 28mm Height = 18mm
    SZ-W1,25

    Width = 28mm Height = 35mm
    SZ-X1,25

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprofile-w-x
    • Famiglia di prodottoChannels
    • Gruppo di famigliaChannels A
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
    • Codice ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail