Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Sliding support PSB2
NICZUK

NICZUK Sliding support PSB2

Usage: for the assembly of systems which are subject thermal extension. They take over the pipelines’ axial elongations and level the tensions in the places of fixing. Designed for the assembly to the base and to the structures made of mounting channels. Designed for the assembly in the pipeline support version.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoslizgi-psb2
  • Famiglia di prodottoFixed points and sliding plates
  • Gruppo di famigliaSliding supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Codice ETIMEC010040
  • Nome ETIMSliding piece