Pubblica i tuoi prodotti
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    Voce di capitolato
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolost-and-draining-trench-basin
    • Famiglia di prodottoRainwater management
    • Gruppo di famigliaCesspools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)520
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America