Pubblica i tuoi prodotti
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Voce di capitolato
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCLAIR_TU
  • Famiglia di prodottoCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Gruppo di famigliaTU Series, Pendant Type
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps