Pubblica i tuoi prodotti
Cloche Mini L - lampada outdoor in plastica riciclata
Cloche Mini L - lampada outdoor in plastica riciclata
Cloche Mini L - lampada outdoor in plastica riciclata
    Lorelux

    Cloche Mini L - lampada outdoor in plastica riciclata


    Cloche Mini L
    è la prima lampada outdoor made in Italy realizzata in polietilene da post–consumo ad alte prestazioni. Come tutte le lampade del brand Lorelux, è caratterizzata da un corpo monomaterico, colorato in massa e realizzato con oltre il 50% di plastica riciclata, garantendo resistenza, durabilità e un ciclo di vita circolare: dalla produzione fino al completo riciclo a fine vita. Cloche Mini, nella versione bollard ed applique, reinterpreta le linee iconiche della lampada outdoor Cloche in una scala più raccolta, pensata per resort, giardini e spazi architettonici di pregio. Offre un’ampia gamma di finiture e di curve fotometriche. Capace di fondersi con naturalezza nel paesaggio in cui viene inserita, è progettata per integrarsi con le altre lampade della stessa collezione, creando un effetto organico e di forte impatto estetico.

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E PLUS

      • Corpo illuminante monomaterico in polietilene, 100% riciclabile, antiscolorimento, stabilizzato UV e colorato in massa, e con spessore minimo pari a 5 mm
      • Vita utile del telaio di oltre 50 anni
      • Immunità alla corrosione da agenti atmosferici inquinanti
      • Resistenza ad urti e atti vandalici
      • Nessuno sfogliamento o decolorazione importante nel corso del tempo
      • Motore LED intercambiabile per aggiornamenti e/o riparazioni
      • Ampia gamma di finiture in polietilene da riciclo (certificato PSV)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloche-mini-L
    • Famiglia di prodottoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Gruppo di famigliaTHE classic COLLECTION
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-02-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa