Unique ref.: | DoubleLeafSureClose |
---|---|
Produttore: | Noberne Doors |
Famiglia prodotto: | Healthcare |
Gruppo prodotto: | Healthcare |
Data di pubblicazione: | 2017-11-13 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Descrizione tecnica: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/noberne-doors/product/doubleleafsureclose
Materiale principale: | Wood |
---|---|
Materiale secondario: | Vinyl |
Progettato in: | United Kingdom |
Prodotto in: | United Kingdom |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte - Combinazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | L411 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Doorsets |
Uniclass 2015 Codice: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Codice: | 59-23 |
NBS Reference Descrizione: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
Nome | Valore |
---|---|
Door Style | Figner Guard Double Leaf Sure Close |
Door Type | Double |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 1500 mm |
Maximum Door Width | 2700 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®