Pubblica i tuoi prodotti
Noblessa Tall unit HDV
Noblessa Tall unit HDV
    Noblessa

    Noblessa Tall unit HDV

    Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
    Voce di capitolato
    • Pantry unit 2 doors, 1 fixed shelf, 4 shelves 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561 500 x 2016 x 561 500 x 2088 x 561 500 x 2160 x 561 400 x 2016 x 561 400 x 2088 x 561 400 x 2160 x 561 300 x 2016 x 561 300 x 2088 x 561 300 x 2160 x 561
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTall-unit-HDV
    • Famiglia di prodottoKitchen unit
    • Gruppo di famigliaTall unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioMelamina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 00
    • Titolo OmniClassCasework