Pubblica i tuoi prodotti
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

The Noblessa Concrete Grey reproduction worktop offers a modern concrete look paired with durable, melamine-coated surfaces that are abrasion-resistant and easy to clean. Tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it ensures long-lasting stability and reliable everyday performance in contemporary kitchen environments.
Voce di capitolato
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • Famiglia di prodottoWorktops
  • Gruppo di famigliaWorktops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioLaminato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework