Pubblica i tuoi prodotti
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Voce di capitolato
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTall-unit-GD178
  • Famiglia di prodottoKitchen unit
  • Gruppo di famigliaTall unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMelamina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework