Pubblica i tuoi prodotti
Noblessa Wall units W 2 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 2 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Voce di capitolato
  • Wall unit 2 doors, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 800 x 720 x 350 800 x 792 x 350 800 x 864 x 350 900 x 720 x 350 900 x 792 x 350 900 x 864 x 350 1000 x 720 x 350 1000 x 792 x 350 1000 x 864 x 350
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWall-units-W-2-DOOR
  • Famiglia di prodottoKitchen unit
  • Gruppo di famigliaWall unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMelamina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework