Pubblica i tuoi prodotti
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

The Noblessa Concrete Slate Grey reproduction worktop combines a refined slate-inspired concrete look with a highly durable melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to maintain, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it delivers long-lasting stability and dependable everyday performance for modern kitchen designs.
Voce di capitolato
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • Famiglia di prodottoWorktops
  • Gruppo di famigliaWorktops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioLaminato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework