Pubblica i tuoi prodotti
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)
    The Ackord bollard was designed as a sculptor. Ackord’s solid mass and striking geometric shape brings art and design together in a practical barrier for urban spaces. Ackord is a natural fit for contemporary architecture and a perfect complement to newly-laid pavements and roads. Design: Veikko Keränen.
    Voce di capitolato
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoackord_bollard
    • Famiglia di prodottoSecurity
    • Gruppo di famigliaBollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
    4.0 su 5 stelle 4.0 (35)