Pubblica i tuoi prodotti
Alnön table
Nola

Alnön table

The trestle table is a design classic. The Vikings had their own version, and Napoleon’s army took theirs with them to battle sites all over Europe. Thomas Eriksson’s trestle table was designed with military-like efficiency, combining years of functionality with contemporary style. The collapsible legs fold easily underneath, making the table easy to store and quick to reassemble. The table’s length is longer than most tables of this type, and its oiled wooden slats make it extra durable. Design: Thomas Eriksson
Voce di capitolato
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalnon-table
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)2100
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)