Pubblica i tuoi prodotti
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Bollnäs round table comes in two sizes and has a turdy metal frame with robust wooden parts. The low, round table is suitable for small children.

Voce di capitolato
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobollnas-table
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)670
  • Profondità (mm)670
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPino
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Prodotti simili

4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)