Pubblica i tuoi prodotti
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Voce di capitolato
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofoga_litter_bin_40l
    • Famiglia di prodottoLitter bins
    • Gruppo di famigliaLitter bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
    • Classificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    3.8 su 5 stelle 3.8 (68)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (7)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (84)