Pubblica i tuoi prodotti
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 su 5 stelle4.7(19 recensioni)
    The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
    Voce di capitolato
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframe_litter_bin_120l
    • Famiglia di prodottoLitter bins
    • Gruppo di famigliaLitter bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)930
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
    4.0 su 5 stelle 4.0 (35)