Pubblica i tuoi prodotti
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
    Nola

    Klocka planter

    4.4 su 5 stelle4.4(10 recensioni)

    The new planter Klocka is crafted in sandcast aluminium. The planter is a contemporary interpretation of classic turntables. The surface pattern is made in relief and wraps around the body of the planter and its oversized edge.

    Voce di capitolato
    • Dimensions and weight:

      Height: 44 cm

      Ø: 60 cm

      Materials:

      100% recycled Sandcast Aluminium.

      Standard colours:

      Cast aluminium

      Product number:

      Ö13-47

      Klocka planter in untreated sandcast aluminium

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Entries, courtyards, roof terraces

      Maintenance:

      Clean as needed

      Download our general maintenance advice

      Character:

      Sculptural planter for green bejewelling of outdoor spaces

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklocka-planter
    • Famiglia di prodottoPlanting
    • Gruppo di famigliaPlanters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (82)