Pubblica i tuoi prodotti
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 su 5 stelle3.6(7 recensioni)

    In response to an increased demand for swing sofas, the popular Korg series by Thomas Bernstrand is now complemented with a much-anticipated swinging sofa as an addition to the existing collection. swing sofa is suspended from two bars attached to a sturdy A-shaped steel frame that is bolted to the ground. The mesh in the Korg series is valuable for many open outdoor spaces, making the furniture both low-maintenance and dry, as water doesn't accumulate in ways it does on larger surfaces. The seat and frame can be ordered in different colours for an extra exciting expression.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokorg-bench-swing
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1825
    • Larghezza (mm)2200
    • Profondità (mm)1140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descrizione Uniclass 2015Street and site benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-11 29 00
    • Titolo OmniClassSite Furnishings

    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
    4.0 su 5 stelle 4.0 (35)