Pubblica i tuoi prodotti
Lotus planter
Nola

Lotus planter

3.6 su 5 stelle3.6(18 recensioni)

Lotus is a solid, generous planter made in sandcast aluminium. The planter’s sculptural design captures the beauty of the petals’ rounded shapes as it creates a container for flowers, plants and ornamental trees. Clustering several planters together creates an attractive feature, and placing them in a row can provide a stylish means of dividing space. The planter’s unique style suits variety of outdoor settings.

Voce di capitolato
  • Dimensions and weight

    Dimensions Ø: 120 cm.
    Inner size Ø: 71cm
    Height: 57 cm
    Weight: 93 lbs
    Volume: 110 litres

    Materials:

    Sandcast Aluminum.

    Sand-coasted in 100 % recycled aluminum. Powder-coated in silver Gris 2150 Sablé.

    Standard colours:

    Gris 2150 Sablé

    Product number:

    Ö14-49  Lotus Planter
    Ö14-49BT10 Mona irrigation tank for Lotus Planter, volume 10liters.

    Additional description number:

    C for any color, at a standard cost.

    Assembly and placement:

    Mounted.
    Free standing.
    The holes for the attachment to the ground is on the inside.

    Maintenance:

    Repaint with an alkyd paint, if necessary.

    Character:

    A solid and generous planter for outdoor environments.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLotus
  • Famiglia di prodottoPlanting
  • Gruppo di famigliaPlanters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)570
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)93
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (68)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)