Pubblica i tuoi prodotti
5" Marquise 1250 Lumen New Construction Housing

5" Marquise 1250 Lumen New Construction Housing

Commercial grade LED High Lumen Downlights featuring deep cone reflectors. Dimmable Cree® LEDs and Cree® LED drivers for reliable performance. Available with 850, 1250 and 2000 lumen in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and Comfort Dimming (2700K to 1800K) temperature and cULus listed. The Marquise Series is specifiable in 120V or 277V for light commercial, high-end residential applications and offers dedicated EM housing back-ups for new construction and remodel applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconora-nhm-512
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaDownlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-14
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro

Disponibilità Regionale

Nord America