Pubblica i tuoi prodotti
NTech Villa Topswing reversible
NorDan

NTech Villa Topswing reversible

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

NorDan NTech – Top Swing

  • With restrictors integrated in the hinges, this solid window is easy to clean and child safe.
  • Well balanced ironmongery ensures the frame can easily be turned 180 degrees for safe cleaning from the inside of your building. 
  • Solid cleaning restrictors are also integrated in the hinges for additional safety. 
  • The window has a sophisticated and effective child safety restrictor integrated in the hinges for extra peace of mind.
Voce di capitolato
  • Product features
    Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Cleaning from the inside
    Entry sound reduction – 40dB Rw + Ctr
    Fire resistance availability – No
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes 

    Technical specification 
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber 
    Child safety – Yes 
    Escape route – Yes 
    Ventilation – Yes 
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design/PAS24:2016
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – NorDan TopTech

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 348 mm – Max. 2388mm
    Height – Min. 388mm – Max. 1788mm, Min. 450mm for 105mm frame 
    Width + Height – Max. 3400mm
    Sash weight – Max. 80kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNORDAN-NT03TPV
  • Famiglia di prodottoNTech
  • Gruppo di famigliaNTech Villa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Awning Window
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Irlanda
Islanda
Norvegia
Polonia
Regno Unito
Svezia