Unique ref.: | NORDAN-SD |
---|---|
Produttore: | NorDan |
Famiglia prodotto: | NorDan |
Gruppo prodotto: | NTech |
Data di pubblicazione: | 2016-09-15 |
Numero edizione: | 3 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Descrizione tecnica: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/nordan/product/nordan-sd
Materiale principale: | Wood |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | Norway |
Prodotto in: | Norway |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte - Combinazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Codice: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Descrizione: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Numero OmniClass: | 23-17 11 00 |
Titolo OmniClass: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®