uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Unique ref.: NORDAN-TB
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech Villa
Data di pubblicazione: 2016-09-15
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows