Pubblica i tuoi prodotti
FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

For heavy duty applications, flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø100 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Duct in 1,25 mm steel thickness is designed for heavy duty applications. It comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. The duct is being used in process ventilation, dust collection, and fume extraction systems and is available in 2 meter lengths, ranging from 80 mm to 1000 mm in diameter, in galvanised steel or 304SS construction.

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,558240020559‍
    120Galv1,25mm20007,878240020560‍
    125Galv1,25mm20008,228240020561‍
    140Galv1,25mm20009,198240020562‍
    150Galv1,25mm200010,278240020563‍
    160Galv1,25mm200010,958240020564‍
    180Galv1,25mm200012,328240020565‍
    200Galv1,25mm200013,688240020566‍
    225Galv1,25mm200015,398240020567‍
    250Galv1,25mm200017,118240020568‍
    300Galv1,25mm200020,578240020569‍
    315Galv1,25mm200021,618240020570‍
    350Galv1,25mm200025,068240020571‍
    400Galv1,25mm200028,638240020572‍
    450Galv1,25mm200032,338240020573‍
    500Galv1,25mm200035,98240020574‍
    550Galv1,25mm200039,548240020575‍
    560Galv1,25mm200040,278240020576‍
    600Galv1,25mm200043,28240020577‍
    630Galv1,25mm200045,338240020578‍
    650Galv1,25mm200046,88240020579‍
    700Galv1,25mm200050,488240020580‍
    710Galv1,25mm200051,178240020581‍
    750Galv1,25mm200056,618240020582‍
    800Galv1,25mm200060,468240020583‍
    850Galv1,25mm200064,338240020584‍
    900Galv1,25mm200068,28240020585‍
    950Galv1,25mm200072,098240020586‍
    1000Galv1,25mm200075,998240020587‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-125mm-fli-duct-l-2m
  • Famiglia di prodottoFlanged Ducting
  • Gruppo di famigliaDucts & Clips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania