Pubblica i tuoi prodotti
QF Duct 1,25 mm L=2m

QF Duct 1,25 mm L=2m

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems.
The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.
QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.
The solid welds on Nordfab's Welded (W) QF Duct Pipe prevent leakage, saving energy costs.
Available in galvanised

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 1,25mm 125QF L=2m

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,28240020448‍
    125Galv1,25mm20007,78240020436‍
    140Galv1,25mm20008,68240020437‍
    150Galv1,25mm20009,28240020438‍
    160Galv1,25mm20009,98240020439‍
    180Galv1,25mm200011,18240020440‍
    200Galv1,25mm200012,38240020441‍
    224Galv1,25mm200013,88240020442‍
    250Galv1,25mm200015,48240020443‍
    300Galv1,25mm200018,58240020444‍
    315Galv1,25mm200019,48240020445‍
    350Galv1,25mm200021,68240020446‍
    400Galv1,25mm200024,68240020447‍
    450Galv1,25mm200027,78240020449‍
    500Galv1,25mm200030,88240020450‍
    560Galv1,25mm200034,58240020451‍
    630Galv1,25mm200038,88240020452‍
    710Galv1,25mm200043,88240020453‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-125mm-qf-duct-l-2m
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaDuct & Clips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania