Pubblica i tuoi prodotti
FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 15° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 30° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 315FB 15Deg R=1,5


Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,108210002889‍
    100151.5Galv0,9mm0,208210002894‍
    120151.5Galv0,9mm0,408210002899‍
    125151.5Galv0,9mm0,408210002904‍
    140151.5Galv0,9mm0,408210002909‍
    150151.5Galv0,9mm0,408210002914‍
    160151.5Galv0,9mm0,408210002919‍
    180151.5Galv0,9mm0,508210002924‍
    200151.5Galv0,9mm0,708210002929‍
    220151.5Galv0,9mm0,908210001408‍
    225151.5Galv0,9mm0,908210002938‍
    250151.5Galv0,9mm0,908210002943‍
    300151.5Galv0,9mm1,308210002953‍
    315151.5Galv0,9mm0,908210002958‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-15deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania