Pubblica i tuoi prodotti
FB 15 Degree Segmented Bend

FB 15 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 15° Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 30° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 500FB 15Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,9mm1,238210002963‍
    400151.5Galv0,9mm1,688210002968‍
    450151.5Galv0,9mm2,318210002973‍
    500151.5Galv0,9mm3,298210002978‍
    550151.5Galv0,9mm3,608210002983‍
    600151.5Galv0,9mm3,788210002988‍
    630151.5Galv0,9mm3,988210002993‍
    650151.5Galv0,9mm4,188210002998‍
    700151.5Galv0,9mm4,478210003003‍
    750151.5Galv0,9mm4,778210003008‍
    800151.5Galv0,9mm5,168210003013‍
    850151.5Galv0,9mm5,488210003018‍
    900151.5Galv0,9mm5,808210003023‍
    950151.5Galv0,9mm6,138210003028‍
    1000151.5Galv0,9mm6,448210003033‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-15deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania