Pubblica i tuoi prodotti
QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct.
Standard QF® Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit® is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 30Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000175‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000180‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000185‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000190‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000195‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000200‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000205‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000210‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000215‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000220‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000225‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000230‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-30-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania