Pubblica i tuoi prodotti
QFS Segmented Bend, 30 Degree

QFS Segmented Bend, 30 Degree

Nordfab QFS Sealed Duct offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available on request

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 30Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,7mm2,98210000672‍
    400301.5Galv0,7mm3,88210000677‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-30deg-qfs-segmented-bend
  • Famiglia di prodottoQFS Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania