Pubblica i tuoi prodotti
FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 45° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 200FB 45Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,208210002891‍
    100451.5Galv0,9mm0,308210002896‍
    120451.5Galv0,9mm0,408210002901‍
    125451.5Galv0,9mm0,408210002906‍
    140451.5Galv0,9mm0,508210002911‍
    150451.5Galv0,9mm0,508210002916‍
    160451.5Galv0,9mm0,608210002921‍
    180451.5Galv0,9mm0,908210002926‍
    200451.5Galv0,9mm1,008210002931‍
    220451.5Galv0,9mm1,608210002935‍
    225451.5Galv0,9mm1,608210002940‍
    250451.5Galv0,9mm1,608210002945‍
    300451.5Galv0,9mm2,308210002955‍
    315451.5Galv0,9mm2,408210002960‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-45deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania