Pubblica i tuoi prodotti
FB 45 Degree Segmented Bend

FB 45 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 45° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 900FB 45Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania