Pubblica i tuoi prodotti
FB 60 Degree Segmented Bend

FB 60 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 60° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 450FB 60Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350601.5Galv0,9mm4,538210002966‍
    400601.5Galv0,9mm5,568210002971‍
    450601.5Galv0,9mm7,558210002976‍
    500601.5Galv0,9mm9,378210002981‍
    550601.5Galv0,9mm12,188210002986‍
    600601.5Galv0,9mm13,448210002991‍
    630601.5Galv0,9mm13,648210002996‍
    650601.5Galv0,9mm13,848210003001‍
    700601.5Galv0,9mm15,358210003006‍
    750601.5Galv0,9mm15,658210003011‍
    800601.5Galv0,9mm17,468210003016‍
    850601.5Galv0,9mm18,548210003021‍
    900601.5Galv0,9mm19,628210003026‍
    950601.5Galv0,9mm20,718210003031‍
    1000601.5Galv0,9mm21,788210003036‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-60deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania