Pubblica i tuoi prodotti
QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 90Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,48210000178‍
    100901.5Galv0,9mm0,58210000183‍
    125901.5Galv0,9mm0,88210000188‍
    140901.5Galv0,9mm0,98210000193‍
    150901.5Galv0,9mm1,18210000198‍
    160901.5Galv0,9mm1,28210000203‍
    180901.5Galv0,9mm1,68210000208‍
    200901.5Galv0,9mm1,98210000213‍
    224901.5Galv0,9mm2,48210000218‍
    250901.5Galv0,9mm3,08210000223‍
    300901.5Galv0,9mm3,28210000228‍
    315901.5Galv0,9mm5,08210000233‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-90-degree-pressed-bend-r-15
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania