Pubblica i tuoi prodotti
Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90° FB Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 315FLI 90Deg R=1,5

Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm1,538210002500‍
    100901.5Galv0,9mm1,438210002505‍
    120901.5Galv0,9mm1,768210002510‍
    125901.5Galv0,9mm1,768210002515‍
    140901.5Galv0,9mm2,028210002520‍
    150901.5Galv0,9mm2,108210002525‍
    160901.5Galv0,9mm2,108210002530‍
    180901.5Galv0,9mm2,398210002535‍
    200901.5Galv0,9mm4,248210002540‍
    225901.5Galv0,9mm4,808210002545‍
    250901.5Galv0,9mm5,368210002550‍
    300901.5Galv0,9mm7,508210002555‍
    315901.5Galv0,9mm7,878210002560‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-90deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania