Pubblica i tuoi prodotti
FB 90 Degree Segmented Bend

FB 90 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90°FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 800FB 90Deg R=1,5


Voce di capitolato
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350901.5Galv0,9mm6,898210002967‍
    400901.5Galv0,9mm8,478210002972‍
    450901.5Galv0,9mm11,478210002977‍
    500901.5Galv0,9mm14,218210002982‍
    550901.5Galv0,9mm18,468210002987‍
    600901.5Galv0,9mm20,508210002992‍
    630901.5Galv0,9mm20,708210002997‍
    650901.5Galv0,9mm20,908210003002‍
    700901.5Galv0,9mm23,318210003007‍
    750901.5Galv0,9mm23,618210003012‍
    800901.5Galv0,9mm26,458210003017‍
    850901.5Galv0,9mm28,098210003022‍
    900901.5Galv0,9mm29,728210003027‍
    950901.5Galv0,9mm31,398210003032‍
    1000901.5Galv0,9mm33,018210003037‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-90deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania