Pubblica i tuoi prodotti
FB Dropout Box

FB Dropout Box

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Dropout Box is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end. The Dropout Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the builtin hopper.

Galvanised steel construction
Available in sizes Ø 160-550

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 400FB

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,308210001924‍
    200Galv60016,008210001925‍
    250Galv75023,108210001926‍
    315Galv94534,208210001927‍
    400Galv120066,508210001928‍
    500Galv150096,608210001929‍
    550Galv1500114,308210001930‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-fb-dropout-box
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania