Pubblica i tuoi prodotti
SBMS Manual Damper

SBMS Manual Damper

The SBMS type energy saving damper is a manually operated sliding damper which can be used in QF or FB ducting lines.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-400

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBMS Galv 224QF/FB

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv3,08210000784‍
    100Galv3,08210000785‍
    125Galv3,58210000786‍
    140Galv4,08210000787‍
    150Galv4,08210000788‍
    160Galv4,58210000789‍
    180Galv5,08210000790‍
    200Galv6,08210000791‍
    224Galv6,58210000792‍
    250Galv7,58210000793‍
    300Galv9,58210000794‍
    315Galv10,08210000795‍
    350Galv11,58210000796‍
    400Galv14,08210000797‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-fb-sbms-manual-damper
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaDampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania