Pubblica i tuoi prodotti
FB Y-Branch 60 Degree

FB Y-Branch 60 Degree

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. FB Y-Branches (Breeches piece) are easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,7 or 0,9 mm
- Standard 60° angle
- MFL also available
- When ordering please specify øA, øB and øC dimensions
- Available in sizes Ø 100-800 mm, see 60° article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 180FB 160FB 160FB 60Deg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-fb-y-branch
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania