Pubblica i tuoi prodotti
FLI Cut In 90°

FLI Cut In 90°

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Cut-In Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Cut-In Branches are used to branch into main duct lines. Available in 30° and 90°, in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, Main
L = (ØB / 2) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Famiglia di prodottoFlanged Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania