Pubblica i tuoi prodotti
FLI Double Branch

FLI Double Branch

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Double Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Double Branches are used to port to machine outlets or other duct lines. Double Branches are 30°, optional 45° available upon request. Available in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, ØB, ØC, ØD.
L = (ØBx2) + 206
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
ØD must be smaller than or equal to ØC.
Length of B leg, C leg, and D leg is always equal.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Voce di capitolato
  • Galvanized steel or 304 SS

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-flanged-double-branch-fli
  • Famiglia di prodottoFlanged Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioStainless steel 304
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania