Pubblica i tuoi prodotti
FLI Duct, L=0,5m

FLI Duct, L=0,5m

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

FB Duct features two loose flanges on ends for connection to other ducting components.

Flange type FLI
Galvanised steel or 304SS construction
Available in sizes Ø 080-350 with steel thickness 0,7 mm and Ø 400-1000 with thickness 0,9 mm

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 0,7mm 350FLI L=0,5m

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm5001,28240020454‍
    100Galv0,7mm5001,58240020458‍
    120Galv0,7mm5001,88240020462‍
    125Galv0,7mm5001,88240020466‍
    140Galv0,7mm50028240020470‍
    150Galv0,7mm5002,48240020474‍
    160Galv0,7mm5002,58240020478‍
    180Galv0,7mm5002,88240020482‍
    200Galv0,7mm5003,18240020486‍
    225Galv0,7mm5003,48240020490‍
    250Galv0,7mm5003,98240020494‍
    300Galv0,7mm5004,68240020498‍
    315Galv0,7mm5005,28240020502‍
    350Galv0,7mm5006,78240020506‍
    400Galv0,9mm5008,68240020510‍
    450Galv0,9mm5009,68240020514‍
    500Galv0,9mm50010,78240020517‍
    550Galv0,9mm50011,78240020520‍
    560Galv0,9mm50011,98240020523‍
    600Galv0,9mm50012,78240020526‍
    630Galv0,9mm50013,48240020529‍
    650Galv0,9mm50013,88240020532‍
    700Galv0,9mm50014,88240020535‍
    710Galv0,9mm50018,18240020538‍
    750Galv0,9mm50018,58240020541‍
    800Galv0,9mm50019,78240020544‍
    850Galv0,9mm50020,98240020547‍
    900Galv0,9mm50022,18240020550‍
    950Galv0,9mm50023,38240020553‍
    1000Galv0,9mm50024,58240020556‍
    160304SS2mm5005,18240020842‍
    180304SS2mm5005,78240020845‍
    200304SS2mm5006,38240020848‍
    225304SS2mm50078240020851‍
    250304SS2mm5007,98240020854‍
    300304SS2mm5009,48240020857‍
    315304SS2mm50010,38240020860‍
    350304SS2mm50012,38240020863‍
    400304SS2mm50014,18240020866‍
    450304SS2mm50015,78240020869‍
    500304SS2mm50017,48240020872‍
    550304SS2mm50019,28240020875‍
    600304SS2mm50020,98240020878‍
    630304SS2mm50021,98240020881‍
    650304SS2mm50022,68240020884‍
    700304SS2mm50024,38240020887‍
    750304SS2mm50028,78240020890‍
    800304SS2mm50030,58240020893‍
    850304SS2mm50032,48240020896‍
    900304SS2mm50034,38240020899‍
    950304SS2mm50036,28240020902‍
    1000304SS2mm500388240020905‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-fli-duct-l-05m
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaDuct & Clips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania