Pubblica i tuoi prodotti
HV Branch Pipes Parallel

HV Branch Pipes Parallel

Branch pipes used to join vacuum pipes together. Parallel branch.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Branch Parallel HV Galv 2mm 152RO 152RO 102RO

Voce di capitolato
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    102102102Galv2mm1,8640130630‍
    152152102Galv2mm2,7540130640‍
    102102102304SS2mm08210005127‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-hv-branch-pipes-parallel
  • Famiglia di prodottoHigh Vacuum
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania