Pubblica i tuoi prodotti
HV End Cap

HV End Cap

Used to block the end of HV Pipe.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 203RO

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    50Galv0,7mm0,2040130031‍
    63Galv0,7mm0,0540130030‍
    102Galv0,7mm0,1040130040‍
    152Galv0,7mm0,1440130050‍
    203Galv0,7mm0,2440130060‍
    50316SS1,2mm0,108210005046‍
    63316SS1,6mm0,108210005047‍
    76316SS2mm0,108210005048‍
    102316SS2mm0,108210005049‍
    129316SS2mm0,108210005050‍
    154316SS2mm0,108210005051‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-hv-end-cap
  • Famiglia di prodottoHigh Vacuum
  • Gruppo di famigliaAdapters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania