Pubblica i tuoi prodotti
HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

45° mild steel bends with a swarf box and a RAL5009 blue finish

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Bend Reinforced Steel HV MS 2mm 102RO 45Deg RAL 5009

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    63MS2mm2,1140134301‍
    102MS2mm5,2840134321‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-hv-reinforced-steel-bends-45
  • Famiglia di prodottoHigh Vacuum
  • Gruppo di famigliaBends
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMild Steel
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania