Pubblica i tuoi prodotti
QF Ball Joint
QF Ball Joint

    QF Ball Joint

    Installed in ductwork as part of a dust collection system, the Nordfab QF Ball Joint allows up to 22° of movement off-center. The movement allows flexibility in the duct, allowing it to rotate in all directions. The ball joint’s use is similar to that of a QF Bend but a Bend has a set angle and direction whereas a ball joint has 360° directional capability and an angle from 0°-22°, depending on the application.

    ORDER EXAMPLE:
    Ball Joint Galv 1,0mm 100QF

    Voce di capitolato
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoen-qf-ball-joint
    • Famiglia di prodottoQF Ducting
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
    • Codice ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numero OmniClass23-33 49 00
    • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania