Pubblica i tuoi prodotti
QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-ins, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to branch into main duct lines.

A 90º Cut-in is also available.
When ordering specify ØA, Main.

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main

ORDER EXAMPLE:
Cut in Galv 0,7mm 125Main 80QF 30Deg

Available in galvanized steel or 304SS stainless steel.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qf-cut-in-30
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioStainless steel 304
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania